Currently planned availability until at least2038
-
ファミリーMOTIX™ multi half-bridge ICs
-
分類QM
-
制御インターフェースDirect
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
過電流検出 (最小)0.8 A
-
電源電圧絶対最大定格18 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4207GXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 05/2017 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 05/2017 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 最大0.8Aの連続供給
- DCモータ管理に最適
- 非常に低い消費電流
- 低飽和電圧
- 出力は短絡から保護されています
- エラーフラグ診断
- 低電圧ロックアウト
- CMOS/TTL互換I/ps、ヒステリシス付き
- クロスオーバー電流なし
- 内部クランプダイオード
- 過熱保護
利点
- 使いやすい
- 実績のある技術
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.