TLD7002-16ES
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
PWMYes
-
VS 範囲6 V~28 V
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLITIX™ Pixel Rear
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡回路保護Yes
-
許容範囲5%
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD700216ESXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- LED駆動用に最適化された16チャネル デバイス
- 最大76.5 mAの高精度な安定化出力電流
- より高い負荷に対応するための並列出力動作
- 5.62~76.5 mAの範囲で構成可能
- 16個の独立した14ビットPWMエンジン
- 設定可能な熱ディレーティング
- 2つの電圧測定 (NTC/PTC)
- 統合型HSLIトランシーバー
- ISO 26262に準拠して開発
利点
- 将来性のあるバス駆動型アーキテクチャ
- ISO 26262準拠の安全設計
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.