1チャネルあたりの出力電流 範囲0 mA~64.0625 mA
-
Currently planned availability until at least2039
-
PWMエンジンYes
-
VS 範囲5.5 V~29 V
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLITIX™ Interior
-
出力チャネル4
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
熱過負荷保護Yes
-
短絡GND検出Yes
-
許容範囲5% @ 25 °C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD40204ETXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 4チャネルLEDドライバ
- チャネルあたり最大64.0625 mA
- RGBW LED 1個を駆動
- 白色LED (高CRI) 2個を駆動
- 32ビットArm® Cortex®-M23
- 32 kBオンボード フラッシュ
- 8 kB BROM、3 kB SRAM
- 576バイト1000 TPオンチップ メモリ
- 11ビットADC、差動入力 0~8 V
- PG-TFDSO-16、RoHS準拠
利点
- MCUを容易にプログラム可能
- 容易で安定したソフトウェア開発
- 高いアプリケーション柔軟性
- 追加のセンシングおよび制御機能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.