TLD2372-3ET
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
1チャネルあたりの出力電流 範囲5 mA~150 mA
-
Currently planned availability until at least2039
-
PWMYes
-
PWMエンジンNo
-
VQ (マルチ)36 V
-
VS 範囲4.5 V~36 V
-
オープン負荷検出Yes
-
グリーン製品Yes
-
シングルLEDショート検出No
-
トポロジーLinear
-
ハロゲンフリーYes
-
パワーオフロードYes
-
ファミリーLITIX™ Basic +
-
並列出力電流450 mA
-
出力チャネル3
-
制御入力1
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡GND検出Yes
-
短絡回路保護Yes
-
許容範囲4%
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD23723ETXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 1 input, 3 output channels
- Offload power via external resistor
- High output current: 150mA/channel
- Current control via enable pin
- 1-fail-all-OFF and 1-fail-all-ON support
- Analog current control input
- Open load, short to battery protection
- Thermal shutdown protection
- Intelligent fault management
- Common error network sharing
- Thermal derating via NTC resistor
利点
- Drive high currents
- Improve thermal performance
- Reduce PCB space
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.