Iq0.1 µA
-
PWMYes
-
PWMエンジンNo
-
VQ (マルチ)40.0 V
-
VS 範囲5.5 V~40 V
-
インヒビットYes
-
オープン負荷検出No
-
トポロジーLinear
-
フィードバック出力No
-
出力チャネル3
-
出力電流60 mA
-
制御入力1
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡GND検出No
-
短絡回路保護Yes
-
製品カテゴリAutomotive Lighting ICs
-
言語SPICE
-
許容範囲7%
|
OPN
|
TLD1311ELXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 3 Channel device with integrated output stages (current sources), optimized to drive LEDs
- Output current up to 120mA per channel
- Low current consumption in sleep mode
- PWM-operation supported via VS- and EN-pin
- Output current adjustable via external low power resistor and possibility to connect PTC resistor for LED protection during over temperature conditions
- Reverse polarity protection
- Overload protection
- Undervoltage detection
- Infineon® N-1 detection functionality
- Wide temperature range: -40 °C < T j < 150 °C
- PG-SSOP14 package with exposed heatslug
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.