Iout80 A
-
Iout (最大)160 A
-
スイッチング周波数 (最大)2 MHz
-
パッケージLG-MLGA-72
-
モイスチャー感度レベル3
-
入力電圧 範囲4.25 V~16 V
-
出力電圧 範囲0.225 V~3 V
-
寸法10x9x8 mm
-
特長Analog temperature monitor, on-chip MOSFET current sensing and reporting, cycle-by-cycle overcurrent protection, overtemperature protection, thermal shut-down
-
種類Multiphase
-
認定Industrial
| 推奨 | |
|
OPN
|
TDM22544DXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 300 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY,TW,VN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 300 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TW,VN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Integrated 5.3uF input capacitors
- Integrated decoupling capacitors
- Integrated bootstrap capacitors
- 70 A per stage thermally managed
- 120 A per phase peak
- 4.25 V to 16 V input voltage
- Current sensing and reporting at 8 uA/A
- 8 mV / C temperature analog output
- 0.225 V to 3 V output voltage range
- Operation up to 2 MHz
- Cycle-by-cycle OCP & flag
利点
- High power density solution (>1 A/mm2)
- Best-in-class TCO
- Ease of use
- Improves thermal management
- Improves system efficiency
- Improves signal integrity
- Enables reduction in PDN losses
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.