TDB6HK180N22RRP_B11
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
I(FSM) (最大)870 A
-
IRMSM150 A
-
コンフィギュレーションHalf Controlled Bridges
-
パッケージEconoBRIDGE™
-
寸法 (length)107 mm
-
寸法 (width)45 mm
-
電圧クラス (最大)2200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TDB6HK180N22RRPB11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO2B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 10 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO2B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- 2.5 kV AC 1min insulation
- Al2O3 substrate
- High power density
- High mechanical robustness
- Isolated Copper base plate
- PressFIT Technology
- RoHS compliant
- Rect. blocking voltage up to 2.2 kV
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.