TDA48410
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
TDA48410XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Vin range from 1.65 to 6 V with ext Vcc
- Vout range of 0.6 to 5.0 V
- No external compensation
- FCCM and DEM for light load efficiency
- Programmable Fsw from 1.2 MHz to 2 MHz
- Voltage tracking with external input
- Thermally compensated OCP, OVP, UVP
- Small size: 3 x 4 mm FCOL
- Pb-free, RoHS2
利点
- Easy to use fast COT PWM engine
- Accurate output voltage regulation
- Fast transient response
- Robust and reliable system
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.