Iout (最大)40 A
-
スイッチング周波数 範囲400 kHz~2000 kHz
-
デザインツールYes
-
トポロジーBuck
-
パッケージPG-IQFN-36-3
-
パワーグッドYes
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
モイスチャー感度レベル2
-
レギュレーター タイプSingle output
-
入力電圧 範囲4.5 V~17 V
-
内部バイアスLDOYes
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.25 V~5 V
-
技術Fast Constant On-Time
-
有効 (=禁止)Yes
-
産業向け24 V入力No
-
種類Single Phase
-
製品カテゴリDigital: PMBus
-
認定Industrial
-
過電圧保護Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TDA387400000AUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Input voltage 3-17 V with external Vcc
- Output voltage range: 0.25-5V
- Enhanced stability engine
- forced continuous or diode emulation
- Fsw 0.4-2MHz in 200kHz steps
- Soft-start with pre-bias capability
- Internal 8 setting OCP
- PMBus system interface for reporting
- 16 times programmable User memory
- Digitally programmable load-line
- Thermal shut down
- Operating temp: -40°C < Tj < 125°C
利点
- Easy to use fast constant on-time
- High efficiency & power density
- Accurate output voltage regulation
- Superior transient response
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.