Iout (最大)40 A
-
Iout40 A
-
スイッチング周波数 範囲400 kHz~2000 kHz
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
モイスチャー感度レベルMSL2
-
レギュレーター タイプSingle phase buck
-
入力電圧 範囲3 V~17 V
-
内部バイアスLDOYes
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.25 V~2.55 V
-
動作温度 範囲-40 °C~124 °C
-
動作電圧 範囲3 V~17 V
-
技術Fast Constant On-Time
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
特長Wide Input range (3 - 17 V), Fast COT with on ext compensation
-
種類Single phase
-
精度6 %
-
製品カテゴリIntegrated POL DC-DC regulator
-
認定Industrial
-
過電圧保護Programmable
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TDA386410000AUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 広い入力電圧範囲: 3.0 V~17 V
- 外部補償なしの高速COT
- FCCM & DEMに対応
- ピン プログラマブルなVout、Fsw
- レポート用PMBusインターフェース
- 5 mm x 6 mm PQFN
- 鉛フリー、RoHS2準拠 (例外7aを適用)
利点
- Superior transient response
- Accurate output voltage regulation
- High efficiency and high power density
- Fast constant on-time PWM engine
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.