Iout (最大)40 A
-
Iout40 A
-
スイッチング周波数 範囲400 kHz~2000 kHz
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
モイスチャー感度レベルMSL2
-
レギュレーター タイプSingle loop buck
-
入力電圧 範囲3 V~17 V
-
内部バイアスLDOYes
-
出力電圧 範囲0.6 V~6 V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3 V~17 V
-
技術Current mode control with ramp compensation
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
特長Current-mode control with selectable ramp compensation, High efficiency OptiMOS™ MOSFETs, Wide Input (3-17 V)
-
種類Stackable PoL
-
精度6 %
-
製品カテゴリIntegrated POL DC-DC regulator
-
認定Industrial
-
過電圧保護Programmable
| 推奨 | |
|
OPN
|
TDA38540AUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Vin range from 3.0 to 17 V with ext Vcc
- Vout range of 0.6 V to 6.0 V
- Current mode control with fixed Fsw
- Standalone or stackable operation
- Programmable Fsw from 400 kHz - 2 MHz
- Sync to an external clock signal
- Voltage Moniotring with PGOOD
- Comprehensive protection Features
- -40°C to 150°C operation
- Small size: 5 x 6 mm PQFN
- Pb-free, RoHS2 (with exemption 7a)
利点
- High efficiency and high power density
- Excellent noise and jitter performance
- Scalable up to 160 A, single Output VR
- Stable and reliable VR
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.