TDA21570
Active and preferred
RoHS対応

TDA21570

High-efficiency OptiMOS™ 70 A integrated power stage with internal current sense

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TDA21570
TDA21570


製品仕様情報

  • Iout
    70 A
  • スイッチング周波数 範囲
    100 kHz~1500 kHz
  • パッケージ
    PQFN 5 x 6
  • モイスチャー感度レベル
    MSL 2
  • 入力電圧 範囲
    4.25 V~16 V
  • 出力電圧 範囲
    0.225 V~5.5 V
  • 技術
    OPTIMOS 6
  • 特長
    3% current and temperature telemetry
  • 種類
    Powerstage
  • 認定
    Industrial

OPN
TDA21570AUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-IQFN-39
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-IQFN-39
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
TDA21570, 70 A integrated power stage, contains a low quiescent current synchronous buck gate-driver IC. In addition, the TDA21570 combines control & synchronous MOSFETs along with an active diode structure for low Vsd similar to a Schottky Diode with very little reverse recovery charge.The package is optimized for PCB layout, heat transfer, driver/MOSFET control timing, and minimal switch node ringing when layout guidelines are followed.

特長

  • Integrated driver, diode & 2 MOSFETs
  • On-chip MOSFET current reporting 5 µA/A
  • Input voltage range of 4.25 V to 16 V
  • Output current capability of 70 A
  • Enhanced Fault report & identification
  • OTP and thermal shutdown
  • Bootstrap capacitor Auto-replenishment
  • Compatible with 3.3V tri-state PWM Input
  • DEEP SLEEP power saving (32 µA typ)
  • Small 5 mm x 6 mm x 0.9 mm PQFN package

利点

  • High efficiency
  • Industry best current accuracy
  • Enhanced fault identification
  • Advanced protection features
  • Low Iq for power saving via EN=low
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ