これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
TD520N22KOF_TIM
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TD520N22KOF_TIM

生産終了
60 mm Thyristor/Diode Module with 2200 V in pressure contact technology

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TD520N22KOF_TIM
TD520N22KOF_TIM


製品仕様情報

  • (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6)
    200
  • IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    520/85
  • IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    14500
  • rT [mΩ] (@Tvj max)
    0.35
  • RthJC [K/W] (@180° el sin)
    0.058
  • Tvj [°C]
    125
  • VDRM / VRRM [V]
    2200
  • VT0 [V] (@Tvj max)
    0.85
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    1051
  • コンフィギュレーション
    SCR / Diode Phase Control
  • パッケージ
    60 mm
  • 特長
    TIM
  • 製品ラインアップ
    Power Block

OPN
TD520N22KOFTIMHPSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ BG-PB60AT-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ BG-PB60AT-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Thyristor/Diode 60 mm Power Block 2200 V, 520 A module for phase control in pressure contact technology with pre-applied Thermal Interface Material to achieve a reproductible thermal performance of power electronic systems.

特長

  • Pressure contact technology
  • Industrial standard package
  • Electrically insulated baseplate
  • Advanced medium power technology
  • Short on fail
  • Highest robustness

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ