TD240N18SOF
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TD240N18SOF

34 mm Thyristor/Diode Module with 1800 V in solder bond technology
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TD240N18SOF
TD240N18SOF
個.


製品仕様情報

  • (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6)
    100
  • IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    240/85
  • IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    4400
  • rT [mΩ] (@Tvj max)
    0.9
  • RthJC [K/W] (@180° el sin)
    0.165
  • Tvj [°C]
    140
  • VDRM / VRRM [V]
    1800
  • VT0 [V] (@Tvj max)
    0.85
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    96.8
  • コンフィギュレーション
    SCR / Diode Phase Control
  • パッケージ
    34 mm
  • 製品ラインアップ
    Eco Block

OPN
TD240N18SOFHPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ BG-PB34SB-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 8
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-PB34SB-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 8
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Thyristor/Diode 34 mm Eco Block 1800 V, 240 A module for phase control in solder bond technology . This is the second generation with increase current rating. If you need additional features or higher performance go to pressure contact technology .

特長

  • Solder bond technology
  • Industrial standard package
  • Electrically insulated baseplate
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ