T1700N16H75 VT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

T1700N16H75 VT

1600 V phase control thyristor disc
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

T1700N16H75 VT
T1700N16H75 VT
個.


製品仕様情報

  • ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    1770/85
  • ITAVM
    1770 (180 ° el sin)
  • ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    28000
  • ITSM
    28000 A
  • rT [mΩ] (@Tvj max) (最大)
    0.167
  • RthJC [K/kW] (@180° el sin) (最大)
    18.5
  • TQ [μs]
    230
  • Tvj [°C] (最大)
    135
  • VDRM / VRRM [V]
    1600
  • VDRM/ VRRM (V)
    1600 V
  • VT/IT [V/kA] (@Tvj max)
    1.30/3.0
  • VT0 [V] (@Tvj max) (最大)
    0.8
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    3920
  • クランプ力 [kn] 範囲
    24~56
  • コンフィギュレーション
    Electrical Triggered Phase Control Thyristor
  • パッケージ
    Disc dia 75mm height 26mm / Ceramic

OPN
T1700N16H75VTXPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ BG-T7526K-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-T7526K-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 4
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Phase Control Thyristor 1600 V, 1700 A with 75 mm diameter and a height of 26 mm in ceramic housing with AMPT technology.

特長

  • Advanced medium power technology
  • Full blocking capability 50/60 Hz
  • High DC blocking stability
  • High turn-on di/dt capability
  • High dv/dt capability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ