STT3400N18P76
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Ioverload (21s) [A]3300
-
ITSM [A] (@10ms, Tvj max)36000
-
rT [mΩ] (@Tvj max)0.154
-
RthJA (21s) [W/K ] (最大)0.049
-
Tvj [°C] (最大)150
-
VT [V/kA]1.41/2
-
VT0 [V] (@Tvj max)0.9
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)4805
-
コンタクト テクノロジーPressure Contact
-
コンフィギュレーションW1C
-
寸法 (height)160 mm
-
寸法 (length)180 mm
-
寸法 (width)76 mm
-
電圧クラス1800 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
STT3400N18P76XPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | BG-PS76-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PS76-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Reduced to essential components
- Integrated heatsink & no thermal grease
- Thermal capacity interconnect to Si
- Double side cooling
利点
- Best Power to Price Ratio
- Less complexity
- Easy mounting
- Faster time-to-market
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.