STT1900N18P55
製品仕様情報
-
Ioverload (21s) [A]1900
-
ITSM [A] (@10ms, Tvj max)14000
-
rT [mΩ] (@Tvj max)0.28
-
RthJA (21s) [W/K ] (最大)0.087
-
Tvj [°C] (最大)155
-
VT [V/kA]1.32/1.5
-
VT0 [V] (@Tvj max)0.9
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)980
-
コンタクト テクノロジーPressure Contact
-
コンフィギュレーションW1C
-
電圧クラス1800 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
STT1900N18P55XPSA2 | STT1900N18P55XPSA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | BG-PS55A-1 | BG-PS55-1 | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1 | 1 | ||
| 梱包形態 | TRAY | TRAY | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
HU
|
HU
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PS55A-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PS55-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- One slim foot-print
- Reduction to essential components
- Integrated heatsink
- No thermal grease
- Thermal capacity coupled to silicon
- Double side cooling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.