SPW15N60C3

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SPW15N60C3
SPW15N60C3


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    15 A
  • ID (最大)
    15 A
  • IDpuls (最大)
    45 A
  • Ptot (最大)
    156 W
  • QG
    63 nC
  • QG (typ @10V)
    63 nC
  • RDS (on) (最大)
    280 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    280 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.8 K/W
  • Rth
    0.8 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.9 V
  • パッケージ
    TO247
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Replacement for 600V CoolMOS™ C3 is CoolMOS™ P7 600V CoolMOS™ C3 is Infineon's third series of CoolMOS™ with market entry in 2001. C3 is the "working horse" of the portfolio.

特長

  • Low specific on-state resistance (RDS(on)*A)
  • Very low energy storage in output capacitance (Eoss) @400V
  • Low gate charge (Qg)
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ technology has been manufactured by Infineon since 1998

利点

  • High efficiency and power density
  • Outstanding cost/performance
  • High reliability
  • Ease-of-use

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ