ID (最大)11 A
-
ID (@25°C) (最大)11 A
-
IDpuls (最大)33 A
-
Ptot (最大)156 W
-
QG (typ @10V)50 nC
-
QG50 nC
-
RDS (on) (最大)450 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)450 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.8 K/W
-
Rth0.8 K/W
-
Special Featuresprice/performance
-
VDS (最大)800 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.9 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO220
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
SPP11N80C3XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Low resistance (RDS(on)*A)
- Minimal Eoss @400V in O/P
- Low gate charge (Qg)
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ tech manufactured by since 1998
利点
- higher switching frequencies
- higher power density
- higher efficiency
- MOSFET suits hard & resonant topologies
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.