これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
SPD04N50C3
生産終了
生産終了
RoHS対応

SPD04N50C3

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SPD04N50C3
SPD04N50C3


製品仕様情報

  • ID (最大)
    4.5 A
  • ID (@25°C) (最大)
    4.5 A
  • IDpuls (最大)
    13.5 A
  • Ptot (最大)
    50 W
  • QG (typ @10V)
    22 nC
  • QG
    22 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    950 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    950 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    2.5 K/W
  • Rth
    2.5 K/W
  • VDS (最大)
    500 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.9 V
  • パッケージ
    DPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
SPD04N50C3ATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
MY
Replacement for 500V CoolMOS™ C3 is CoolMOS™ P7 . 500V CoolMOS™ C3 is Infineon's third series of CoolMOS™ with market entry in 2001. C3 is the "working horse" of the portfolio.

特長

  • Low specific on-state resistance (RDS(on)*A)
  • Very low energy storage in output capacitance (Eoss) @400V
  • Low gate charge (Qg)
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ technology has been manufactured by Infineon since 1998

利点

  • High efficiency and power density
  • Outstanding cost/performance
  • High reliability
  • Ease-of-use

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ