SPB11N60C3
新規設計非推奨
RoHS対応

SPB11N60C3

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    11 A
  • ID (最大)
    11 A
  • IDpuls (最大)
    33 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • QG
    45 nC
  • QG (typ @10V)
    45 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    380 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    380 mΩ
  • RthJC (最大)
    1 K/W
  • Rth
    1 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.9 V
  • パッケージ
    D2PAK
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
SPB11N60C3ATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Replacement for 600V CoolMOS™ C3 is CoolMOS™ P7 600V CoolMOS™ C3 is Infineon's third series of CoolMOS™ with market entry in 2001. C3 is the "working horse" of the portfolio.

特長

  • Low specific on-state resistance (RDS(on)*A)
  • Very low energy storage in output capacitance (Eoss) @400V
  • Low gate charge (Qg)
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ technology has been manufactured by Infineon since 1998

利点

  • High efficiency and power density
  • Outstanding cost/performance
  • High reliability
  • Ease-of-use

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ