ID (@25°C) (最大)4.5 A
-
ID (最大)4.5 A
-
IDpuls (最大)13.5 A
-
Ptot (最大)50 W
-
QG19 nC
-
QG (typ @10V)19 nC
-
RDS (on) (最大)950 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)950 mΩ
-
RthJC (最大)2.5 K/W
-
Rth2.5 K/W
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.9 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Low specific on-state resistance (RDS(on)*A)
- Very low energy storage in output capacitance (Eoss) @400V
- Low gate charge (Qg)
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ technology has been manufactured by Infineon since 1998
利点
- High efficiency and power density
- Outstanding cost/performance
- High reliability
- Ease-of-use
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.