SN7002I
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SN7002I

N-channel enhancement mode small signal transistor for industrial and consumer applications in SOT-23-3 package
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    0.2 A
  • IDpuls (最大)
    0.8 A
  • Ptot (最大)
    0.36 W
  • QG (typ @10V)
    0.9 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    7500 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    5000 mΩ
  • Special Features
    Small Signal
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    0.8 V~1.8 V
  • VGS(th)
    1.4 V
  • パッケージ
    SOT-23
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
SN7002IXUSA1 SN7002IXTSA1
製品ステータス active and preferred discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23 SOT-23
梱包サイズ 3000 3000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2 1
防湿梱包 DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
CN
CN
ウェハ製造国
MY
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
The 60 V N-channel MOSFET in SOT-23-3 package features RDS(on),max 5 Ohm (at VGS 10 V).With an optimal price/performance ratio and small footprint, our small signal and small power MOSFETs are the best fit for a wide range of applications and circuits. Including low voltage drives, linear battery charger, battery protection, load switches, DC-DC converters, reverse polarity protection and many more.

特長

  • Small outline packages
  • Normal & logic level gate drive avail.
  • Enhancement & depletion mode options
  • RoHS compliant and halogen-free
Fast switching
  • Avalanche rated
  • Qualified to JEDEC std industrial appl

利点

  • PCB-space and cost savings
  • Gate drive flexibility
  • Reduced design complexity
  • Environmentally friendly
  • High overall efficiency
  • Enables robust design
  • Industry standard qualification level

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ