CPU32-bit
-
NVM (不揮発性メモリ)1000 KByte
-
RAM48 KByte
-
インターフェースISO 7816, GPIO, SPI, SWP, I2C
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™
-
周囲温度 範囲-40 °C~105 °C
-
納品形態MFF2, sawn wafer
-
製品の説明Security cryptocontroller, optimized for industrial applications (M2M SIM and eSIM)
-
認証CC EAL6+ high
-
非対称暗号ECC/RSA, AES/DES
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
SLM37EMA1M0CX1SA1 | |||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | -- | |||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 3000 | 1 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | WAFER SAWN | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | N/A | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | No | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 32-bit CPU
- 1 MB SOLID FLASH™
- Asymmetric (ECC/RSA) cryptography
- Symmetric (AES/DES) cryptography
- GPIO, ISO 7816, I2C, SPI, SWP interfaces
- Industrial grade ( -40° to 105°C)
- CC EAL6+ high
- 48 kB RAM
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.