SLE 97CNFX8000PE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPU32-bit
-
NVM (不揮発性メモリ)800 KByte
-
RAM32 KByte
-
アプリケーションSIM and UICC for mobile communication
-
インターフェースSWP, NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO 7816
-
パッケージVQFN-8
-
ユースケースNFC embedded Secure Element, SIM and UICC for mobile communication, SWP UICC for NFC
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™, NFC optimized
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号AES up to 256-bit, DES, 3DES
-
納品形態sawn wafer, SMD
-
製品の説明32-bit SWP SIM card security cryptocontroller
-
認証EMVCo, CC EAL5+ high
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.