SLC26TDA280G7
Active and preferred
RoHS対応

SLC26TDA280G7

輸送アプリケーション向け28 nmセキュリティ コントローラー

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLC26TDA280G7
SLC26TDA280G7


製品仕様情報

  • CPU
    TEGRION™ 32-bit Arm® v8-M
  • NVM (不揮発性メモリ)
    280 KByte
  • RAM
    20 KByte
  • アプリケーション
    Transport ticketing
  • インターフェース
    ISO/IEC 7816, ISO/IEC 18092 passive mode, ISO/IEC 14443 A/B
  • リーディング テクノロジー
    TEGRION™, SOLID FLASH™, Integrity Guard 32
  • 周囲温度 範囲
    -25 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    AES up to 256-bit, DES, 3DES
  • 納品形態
    Sawn wafer, Contactless module, Dual-interface
  • 製品の説明
    Dual-interface and contactless security cryptocontroller
  • 認証
    CC EAL6+
  • 非対称暗号
    ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
SLC26TDA280G7は、32ビットArm® v8-MベースのCPUとIntegrity Guard ダブル コアを搭載した最先端のCPUアーキテクチャを提供し、高速通信による最速の実行、超低消費電力、最高クラスのセキュリティを実現します。輸送アプリケーションに最適で、革新的な配送形態を提供します。さらに、ファミリー コンセプトにより開発リソースが最適化され、市場投入までの時間が短縮され、認証の作業も削減されます。

特長

  • 28 nmテクノロジー
  • Arm® v8-Mベースの32ビットCPU
  • Integrity Guard 32
  • 高速通信
  • 超低消費電力
  • 輸送アプリケーション向けに最適化
  • 革新的な配信形式
  • コイル オン モジュール (CoM)

利点

  • 市場投入までの時間の短縮
  • 簡素化されたプログラミング
  • スムーズな認証
  • 製品の長寿命化
  • 比類ない性能
  • イノベーションを可能にする機能セット
  • 市場で定評のあるデリバリ形態
  • 最高クラスのサポート体制

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ