SLC26PDA360N9
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPUTEGRION™ 32-bit Arm® v8-M
-
NVM (不揮発性メモリ)360 KByte
-
RAM20 KByte
-
アプリケーションPayment
-
インターフェースISO/IEC 7816, ISO/IEC 18092 passive mode, ISO/IEC 14443 A/B
-
リーディング テクノロジーTEGRION™, SOLID FLASH™, Coil on Module, Integrity Guard 32
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号DES, 3DES, AES up to 256-bit
-
納品形態Sawn wafer, Contactless module, Dual-interface
-
製品の説明Dual-interface and contactless security cryptocontroller
-
認証CC EAL6+, EMVCo
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 28nm technology
- 32-bit CPU based on Arm® v8-M
- Integrity Guard 32
- Fast communication speed
- Ultra-low power consumption
- Optimized for payment applications
- Innovative delivery forms
- Coil on Modile (CoM)
- Smart Payment Accessories (SPA)
利点
- Fast time-to-market
- Simplified programming
- Streamlined certification
- Extended product life times
- Unmatched performance
- EMVCo ICCN certified
- Feature set to enable innovations
- Market proven delivery forms
- Best-in-class support structure
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.