SIGC101T170R3E
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

SIGC101T170R3E

複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • IC (最大)
    75 A
  • VCE(sat) (最大)
    2.4 V
  • VCE (最大)
    1700 V
  • VDS (最大)
    1700 V
  • VGE(th) 範囲
    5.2 V~6.4 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 技術
    IGBT3

OPN
SIGC101T170R3EX1SA2 SIGC101T170R3EX1SA5
製品ステータス active active
インフィニオン パッケージ -- --
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 1 1
梱包形態 WAFER SAWN WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A N/A
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
ウェハ製造国 -
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国 -

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
MY
The TRENCHSTOP™ IGBT combines the unique TRENCHSTOP™ and Fieldstop technology and is a benchmark in the industry.

特長

  • Low turn-off losses
  • Short tail current
  • Positive temperature coefficient
  • Easy paralleling

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ