IC (最大)6 A
-
VCE(sat) (最大)1.9 V
-
VCE (最大)600 V
-
VDS (最大)600 V
-
VGE(th) 範囲5 V~6.5 V
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
技術IGBT3
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SIGC04T60EX1SA2 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | WAFER SAWN | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Low turn-off losses
- Short tail current
- Positive temperature coefficient
- Easy paralleling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.