I(FSM) (最大)300 A
-
IF (最大)150 A
-
IR (最大)27 µA
-
VDS (最大)1200 V
-
VF1.6 V
-
技術Emitter Controlled Diode Fast
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
SIDC81D120H8X1SA2 | SIDC81D120H8X1SA3 | ||
| 製品ステータス | active | active | ||
| インフィニオン パッケージ | -- | -- | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1 | 1 | ||
| 梱包形態 | WAFER SAWN | WAFER SAWN | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Soft, fast switching
- Low reverse recovery charge
- Small temperature coefficient
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.