SIDC50D65C8
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

SIDC50D65C8

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SIDC50D65C8
SIDC50D65C8


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    400 A
  • IF (最大)
    200 A
  • IR (最大)
    2.4 µA
  • VDS (最大)
    650 V
  • VF
    1.17 V
  • 技術
    Emitter Controlled Diode 3

OPN
SIDC50D65C8X1SA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
MY
Emitter Controlled Diode is Infineon's unique Fast Recovery Diode technology. The ultrathin wafer and Fieldstop technology makes the Emitter Controlled Diode ideally suited for consumer and industry applications as it lowers the turn-on losses of the IGBT with soft recovery. The Emitter Controlled Diode is optimized for Infineon IGBT technology.

特長

  • Soft, fast switching
  • Low reverse recovery charge
  • Small temperature coefficient

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ