SIDC14D120H8
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

SIDC14D120H8

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SIDC14D120H8
SIDC14D120H8


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    50 A
  • IF (最大)
    25 A
  • IR (最大)
    27 µA
  • VDS (最大)
    1200 V
  • VF
    1.6 V
  • 技術
    Emitter Controlled Diode High Efficiency

OPN
SIDC14D120H8X1SA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Highly efficient fast switching emitter controlled diode for power modules and discrete devices.

特長

  • 1200 V technology 120 µm chip
  • Soft, fast switching
  • low reverse recovery charge
  • small temperature coefficient
  • Qualified acc. to JEDEC

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ