SAL-TC399XP-256F300S BD
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAL-TC399XP-256F300S BD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAL-TC399XP-256F300S BD
SAL-TC399XP-256F300S BD


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    6/4
  • A/D入力ライン
    100
  • ADCモジュール数
    34
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    12
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    Yes
  • LIN
    12
  • SPI
    6
  • SRAM (キャッシュ含む)
    2816 KByte
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    16 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +150 °C

OPN
TC399XP256F300SBDLXUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY,TW
ウェハ製造国
DE,SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY,TW
ウェハ製造国
DE,SG
The SAL-TC399XP-256F300S BD microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC39xXX family, it boasts 6/4 TriCore™ running at 300 MHz, 16 Mbyte flash, 2528 kByte of RAM, and a PG-LFBGA-516 package. It meets ISO 2626 and IEC61508 standards, ensuring compliance with safety requirements up to ASIL-D/SIL3. With advanced functionalities and extensive connectivity options, it offers a comprehensive solution.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ