SAL-TC366DP-64F300S AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAL-TC366DP-64F300S AA

Powerful next-generation AURIX™ TC3xx system architecture

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAL-TC366DP-64F300S AA
SAL-TC366DP-64F300S AA


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    2/2
  • ADCモジュール数
    12
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    8
  • DMAチャネル
    64
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    672 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    4 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +150 °C

OPN
TC366DP64F300SAALXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE,SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE,SG
The SAL-TC366DP-64F300S AA microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC36xDP family, it boasts 2 TriCore™ running at 300 MHz, 4 Mbyte flash, 672 KB of RAM, and a BGA-180 package. It meets ISO 2626 and IEC61508 standards, ensuring compliance with safety requirements up to ASIL-D/SIL3. With advanced functionalities and extensive connectivity options, it offers a comprehensive solution.

特長

  • 2 TriCore™ running at 300 MHz
  • Supporting floating point and fix point
  • 4 MB flash with ECC protection
  • 672 KB SRAM with ECC protection
  • 64 x DMA channels
  • Redundant and diverse timer modules(GTM)
  • 100 Mbit Ethernet
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • BGA-180 package
  • ISO 26262 ASIL-D
  • Temperature: -40°C to 150°C
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ