SAL-TC365DP-64F300W AA
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

SAL-TC365DP-64F300W AA

Powerful next-generation AURIX™ TC3xx system architecture

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAL-TC365DP-64F300W AA
SAL-TC365DP-64F300W AA


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    2/2
  • ADCモジュール数
    12
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    8
  • DMAチャネル
    64
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    672 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 2G
  • プログラムメモリ
    4 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +150 °C

OPN
TC365DP64F300WAALXUMA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
DE,SG

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
DE,SG
SAL-TC365DP-64F300W AA belongs to the AURIX™ TC36xDP family. AURIX™ second generation (TC3xx ) comes back with an increase in performance, memory sizes, connectivity and more scalability to address the new automotive and industrial trends and challenges. In terms of performance, T36xDP offers 2 cores running at 300 MHz and up to 672 KBytes embedded RAM, 4MB of flash and consuming below 2W.

特長

  • 2 TriCore™ running at 300 MHz
  • Supporting floating point and fix point
  • 4 MB flash with ECC protection
  • 672 KB SRAM with ECC protection
  • 16 x DMA channels
  • Redundant and diverse timer modules(GTM)
  • 100 Mbit Ethernet
  • 1xFlexRay, 8xCAN FD, 12xASCLIN, 4xQSPI
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • LQFP 176 package
  • ISO 26262 ASIL-D
  • Temperature: -40°C to 150°C
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ