SAL-TC337LP-32F200S AA
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

SAL-TC337LP-32F200S AA

Powerful next-generation AURIX™ TC3xx system architecture

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAL-TC337LP-32F200S AA
SAL-TC337LP-32F200S AA


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    1/1
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    8
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    12
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    248 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    2 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +150 °C

OPN
TC337LP32F200SAALXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
SG
The SAL-TC337LP-32F200S AA microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC33xLP family, it boasts 1 TriCore™ running at 200 MHz, 2 Mbyte flash, 248 KB of RAM, and a LFBGA-292 package. It meets ISO 2626 and IEC61508 standards, ensuring compliance with safety requirements up to ASIL-D/SIL3. With advanced functionalities and extensive connectivity options, it offers a comprehensive solution.

特長

  • 1 TriCore™ running at 200 MHz
  • Supporting floating point and fix point
  • 2 MB flash with ECC protection
  • 256 KB SRAM with ECC protection
  • 64 x DMA channels
  • Redundant and diverse timer modules(GTM)
  • 2xFlexRay, 6xCAN FD, 5xASCLIN, 4xQSPI
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • BGA-292 package
  • ISO 26262 ASIL-D
  • Temperature: -40°C to 150°C
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ