SAL-TC336LP-32F200S AA
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

SAL-TC336LP-32F200S AA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAL-TC336LP-32F200S AA
SAL-TC336LP-32F200S AA


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    1/1
  • ADCモジュール数
    4
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    8
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    12
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    248 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 2G
  • プログラムメモリ
    2 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +150 °C

OPN
TC336LP32F200SAALXUMA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The SAL-TC336LP-32F200S AA microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC33xLP family, it boasts 1 TriCore™ running at 200 MHz, 2 Mbyte flash, 1576 KB of RAM, and a BGA-180 package. It meets ISO 2626 and IEC61508 standards, ensuring compliance with safety requirements up to ASIL-D/SIL3. With advanced functionalities and extensive connectivity options, it offers a comprehensive solution.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ