SAL-TC290TP-128F300N BC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数3/1
-
A/D入力ライン (incl. FADC)94
-
ADCモジュール数21
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード6
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
eMMCNo
-
I/O 動作電圧5 V, 3.3 V
-
LIN6
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)728 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
タッチ/LEDマトリックス制御No
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ 1G
-
プログラムメモリ8 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェース1
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +150 °C
-
追加機能Hardware Security Module, Ethernet
-
高速フラッシュプログラミングNo
|
OPN
|
TC290TP128F300NBCLX2SA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | S-BDWBT-0 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1200 |
| 梱包形態 | BLISTER TAPE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | S-BDWBT-0 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1200 |
| 梱包形態 | BLISTER TAPE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Triple TriCore with 300MHz / DSP functionality
- 8 MB Flash w/ ECC protection
- 128 KB EEPROM at 500 k cycles
- 728 KB RAM w/ ECC protection
- 128x DMA channels
- Sensor interfaces : 15xSENT, 5xPSI5, 1xPSI5S
- State of the art connectivity: Ethernet 100Mbit , 2xFlexRay, 4xASCLIN, 6xQSPI, 2xI²C, 15xSENT, 3xMSC, 1xHSSL , 1xI²S emulation
- Single voltage supply 5V or 3.3V
- S-BDWBT-0 Package
- ambient Temperaure range -40°C...+150°C
利点
- Diverse Lockstep Core with clock delay
- Redundant and diverse timer modules ( GTM, CCU6 , GPT12)
- Access permission system
- Safety management unit ( SMU )
- Direct Memory Access ( DMA )
- I/O, clock, voltage monitor
- Developed and documented following ISO 26262 to support safety requirements up to ASIL-D
- AUTOSAR V3.2 and V4.x
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.