SAL-TC275TP-64F200W DC
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

SAL-TC275TP-64F200W DC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 200 MHz, up to 4MB of Flash and a LQFP-176 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAL-TC275TP-64F200W DC
SAL-TC275TP-64F200W DC


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/2
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    48
  • ADCモジュール数
    14
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    4
  • DMAチャネル
    64
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    3.3 V, 5 V
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    472 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 1G
  • プログラムメモリ
    4 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +150 °C
  • 追加機能
    Ethernet
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC275TP64F200WDCLXUMA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
DE

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
The SAK-TC275TP-64F200W DC is a member of the AURIX™ -TC27xT family, known for its innovative multicore architecture with up to three independent 32-bit TriCore CPUs. Engineered to meet the highest safety standards, this product offers a triple TriCore with 200 MHz, 4MB of Flash memory, and a Powerful Generic Timer Module (GTM), aiming to reduce complexity, achieve best-in-class power consumption, and deliver significant cost savings.

特長

  • Triple TriCore™ with 200 MHz & DSP
  • 4 MB Flash with ECC protection
  • 64 KB EEPROM at 500 k cycles
  • 472 KB RAM with ECC protection
  • 64 x DMA channels
  • Sensor interfaces:10xSENT,3xPSI5,1xPSI5S
  • 5xCAN including data rate enhance CAN FD
  • Programmable HSM
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
  • LQFP-176 package (LQFP 0.5 mm pitch)
  • Ambient Temperature from -40°C to +150°C
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ