SAK-XC2786X-96F66L AC

SAK-XC2786X-96F66L AC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-XC2786X-96F66L AC
SAK-XC2786X-96F66L AC


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    24
  • ADCモジュール数
    2
  • CAN ノード
    2
  • DMAチャネル
    8
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • I/O 動作電圧
    5 V, 3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    51 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    CAN, LIN, I²S, I²C, SPI, UART
  • シリアルI/Oインターフェース
    3
  • タイマー/カウンター
    17
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    44
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • デジタルI/Oピン
    116
  • パワーモード
    3
  • プログラムメモリ
    768 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    16/32
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 言語
    IBIS
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    no comment
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Equipped with advanced peripherals like multiple PWM-units, flexible serial interfaces (Universal Serial Interfaces (USICs)), as well as a MultiCAN unit with up to 2 CAN nodes, the microcontroller is the perfect fit for value driven PowerTrain applications. External component integration such as an embedded voltage regulator, eePROM emulation with additional flash modules and various on chip oscillators additionally optimizes total system costs.

特長

  • Package: PG-LQFP-144
  • CAN Nodes: 2
  • Program Memory: 768.0 KByte
  • FlexRay™: no
  • Type of Serial I/O Interfaces: USIC

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ