# コア数 / ロックステップ コア数4/2
-
ADCモジュール数23
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード20
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
LIN24
-
SPI5
-
SRAM (キャッシュ含む)1504 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ 2G
-
プログラムメモリ12 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
|
OPN
|
TC3E7QX192F300SAAKXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 4 TriCore™ running at 300 MHz
- Supporting floating point
- 12 MB flash with ECC protection
- 1.5 MB SRAM with ECC protection
- 128 x DMA channels
- 1 Gbit Ethernet
- 1xCCU6, 1xGPT12
- 12x CAN FD, 2xFlexRay, 24x LINs, 4xSTM
- eVita fullHSM(ECC256 and SHA2)
- LFBGA-292 package
- ISO26262/IEC61508 to supportRequirements
- AUTOSAR4.2 support
利点
- ASIL-D Designs:Best-in-Class Performance
- Scalable within AURIX™ TC3x family
- A/B swap S/W update over the air support
- Seamless migration from AURIX™ TC2xx
- Automotive temperature grade
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.