SAK-TC399XX-256F300S BD
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC399XX-256F300S BD

Powerful next-generation AURIX™ TC3xx system architecture
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC399XX-256F300S BD
SAK-TC399XX-256F300S BD
個.


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    6/4
  • A/D入力ライン
    100
  • ADCモジュール数
    34
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    12
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    Yes
  • LIN
    12
  • SPI
    6
  • SRAM (キャッシュ含む)
    6912 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    16 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
TC399XX256F300SBDKXUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TW
ウェハ製造国
DE,SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TW
ウェハ製造国
DE,SG
個.
在庫あり
Infineon's second-gen AURIX microcontroller in embedded flash 40 nm tech enhances performance, memory, connectivity, and scalability for new automotive trends. With over 20 products, this family offers a highly scalable safety microcontroller range. The top-tier TC39x features 6 cores at 300 MHz, up to 6.9 MBytes embedded RAM, and power consumption below 2 W, with mirrored embedded flash banks enabling A/B swap capabilities.

特長

  • 6 TriCore™ running at 300 MHz
  • Supporting floating point
  • 16 MB flash with ECC protection
  • 6912 KB SRAM with ECC protection
  • 1 Gbit Ethernet
  • 12xCAN FD , 2xFlexRay, 6xQSPI emulation
  • Diverse timer modules (GTM,CCU6,GPT12)
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • BGA-292 package
  • ISO 26262 ASIL-D
  • Temperature: -40°C to 125°C
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ