# コア数 / ロックステップ コア数6/4
-
A/D入力ライン124
-
ADCモジュール数12
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード12
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
eMMCYes
-
LIN12
-
SPI6
-
SRAM (キャッシュ含む)6912 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ 2G
-
プログラムメモリ16 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースYes
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
|
OPN
|
TC399XE256F300SBDKXUMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE,SG
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE,SG
|
- TC39x standard devices (6 CPUs)
- TC38x standard devices (4 CPUs)
- Thermal design and power supply need to support the higher TC39xXE power consumption
- SW needs to be tolerant to the different CHIPID and JTAGID values
- The upper 12 ASCLIN modules (out of 24) of TC38x may not be used
特長
- 6 TriCore running at 300 MHz
- 16 MB flash/ ECC protection
- 6,9 MB SRAM/ ECC protection (additional 4 MB EMEM)
- 1 Gbit Ethernet, 12xCAN FD , 2xFlexRay, 12xLINs, 4xQSP , 2xI²C , 25xSENT, 6xPSI, 2xHSSL, 4xMSC , 1x eMMC/SDIO, GTM, CCU6, GPT12, HSM
- LFBGA-516 package
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
- Temperature : 40°C to 125°C
- 4 MB Extension Memory (EMEM) for calibration and tracing (2 MB)
- Multi-Core Debug Solution (MCDS)
- Parallel and time aligned trace of cores and busses
- Powerful trigger conditions
- On-chip logic analyzer functions
- Additional DAP interface (DAPE) for connecting a second independent tool
- Injector for faults and stress (IFS)
- Aurora Gigabit Trace (AGBT) support
- CPUs have full access to all emulation resources, enabling all kind of interfaces (e.g. Ethernet) as tool connection
利点
- Higher software/system quality and faster time to market with best in class:
- Multi-core debugging and trace
- Trace based measurement
- Rapid prototyping
- Calibration
- Strong AURIX 1G compatibility
- Maintains investment in tools and knowledge
- Early availability of attractive tooling solutions
- Minimizes the risk
- Scalable tooling options from very cost effective to highest performance
- Consistent architecture over the whole family for all packages
- Different tool combinations due to two DAP interfaces
- Very cost effective trace
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.