SAK-TC397XM-256F300S BD
近日公開
近日公開
RoHS対応

SAK-TC397XM-256F300S BD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC397XM-256F300S BD
SAK-TC397XM-256F300S BD


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    6/4
  • ADCモジュール数
    34
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    12
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    Yes
  • LIN
    12
  • SPI
    6
  • SRAM (キャッシュ含む)
    6912 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 2G
  • プログラムメモリ
    16 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The SAK-TC397XM-256F300S BD supersedes the SAK-TC297TT-128F300N BC, delivering improved performance for autonomous driving sensor fusion applications. Emphasis is placed on boosting ISO 26262 ASIL-D computing performance and integrating advanced peripherals (e.g., 12 CAN-FD, Ethernet Gbit/s) and a Full-EVITA HSM to meet evolving safety, security, and data flow demands in sensor fusion systems.

特長

  • 6 TriCore™ with up to 300 MHz
  • Supporting floating point
  • 16 MB flash with ECC protection
  • 1024 KB EEPROM at 500 k cycles
  • 6912 KB SRAM with ECC protection
  • 4x 12 bit SAR ADC converter
  • 1 Gbit Ethernet
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • Diverse timer modules (GTM,CCU6,GPT12)
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • BGA-292 package
  • Temperature: -40°C to 125°C
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ