# コア数 / ロックステップ コア数3/2
-
A/D入力ライン32
-
ADCモジュール数2
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード8
-
DMAチャネル64
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
I/O 動作電圧 範囲3.3 V~5 V
-
LIN4
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)3664 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーター2xSPU
-
ファミリーAURIX™ TC3
-
プログラムメモリ4 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TC357TH64F300SABKXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2045 | |
| 発売開始日 | 05/2023 | |
| 組立国 |
CN,KR,MY,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2045 |
| 発売開始日 | 05/2023 |
| 組立国 |
CN,KR,MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE,SG
|
特長
- 3 TriCore™ running at 300 MHz
- 4 MB flash with ECC protection
- 3.1 MB SRAM with ECC protection
- 1 Gbit Ethernet
- 8x CAN FD 1x I²C, 4x ASCLIN, 4x QSPI
- 8x 400 Mbit/s LVDS Radar Interface
- 2x SPU for Radar signal processing
- eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
- BGA-292 package
- ISO 26262 ASIL-D
- Temperature: -40°C to 125°C
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.