SAK-TC336DA-32F300S AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC336DA-32F300S AA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC336DA-32F300S AA
SAK-TC336DA-32F300S AA


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    2/1
  • ADCモジュール数
    6
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    4
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    5
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    1576 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    1x SPU
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    2 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
TC336DA32F300SAAKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
SAK-TC336DA-32F300S AA belongs to the AURIX™ TC33xDA family. AURIX™ second generation ( TC3xx ) comes back with an increase in performance, memory sizes, connectivity and more scalability to address the new automotive and industrial trends and challenges. In terms of performance, the corner radar application TC33xDA offers 2 cores at 200/ 300 MHz, up to 1.5 M Bytes embedded RAM, and consumption below 1 W.

特長

  • 2 TriCore™ running at 300 MHz
  • Up to 2 MB flash with ECC protection
  • 1.5 MB SRAM with ECC protection
  • 1 Gbit Ethernet
  • 4x CAN FD,5xASCLIN,Radar/ext.ADC IF(RIF)
  • 4x 400 Mbit/s LVDS Radar Interface
  • 1x SPU for Radar signal processing
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • BGA-180 package
  • ISO 26262 ASIL-D
  • Temperature: -40°C to 125°C
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ