SAK-TC334LP-32F300F AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC334LP-32F300F AA

Powerful next-generation AURIX™ TC3xx system architecture
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC334LP-32F300F AA
SAK-TC334LP-32F300F AA
個.


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    1/1
  • ADCモジュール数
    4
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    8
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    12
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    248 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes, Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    2 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
TC334LP32F300FAAKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
SAK-TC334LP-32F300F AA belongs to the AURIX™ TC33xLP family. AURIX™ second generation ( TC3xx ) comes back with an increase in performance, memory sizes, connectivity and more scalability to address the new automotive and industrial trends and challenges. In terms of performance, T33xLP offers 1 core running at 200 MHz (300 MHz*) and up to 248 KBytes embedded RAM, and consuming below 1 W.*300MHz on request

特長

  • 1 TriCore™ running at 300 MHz
  • Supporting floating point and fix point
  • 2 MB flash with ECC protection
  • 256 KB SRAM with ECC protection
  • 16 x DMA channels
  • Redundant and diverse timer modules(GTM)
  • 2xFlexRay, 8xCAN FD, 12xASCLIN, 4xQSPI
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • TQFP-144 package
  • ISO 26262 ASIL-D
  • Temperature: -40°C to 125°C
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ