# コア数 / ロックステップ コア数1/1
-
ADCモジュール数4
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード8
-
DMAチャネル16
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
LIN12
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)248 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ TC3
-
プログラムメモリ2 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TC334LP32F200FAAKXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2045 | |
| 発売開始日 | 12/2020 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2045 |
| 発売開始日 | 12/2020 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 1 TriCore™ running at 200 MHz
- Supporting floating point and fix point
- 2 MB flash with ECC protection
- 256 KB SRAM with ECC protection
- 16 x DMA channels
- Redundant and diverse timer modules(GTM)
- 2xFlexRay, 8xCAN FD, 12xASCLIN, 4xQSPI
- eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
- TQFP-144 package
- ISO 26262 ASIL-D
- Temperature: -40°C to 125°C
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.