SAK-TC297TC-96F300S BC
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC297TC-96F300S BC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 300MHz, up to 6MB of Flash and a LFBGA-292 package
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    72
  • ADCモジュール数
    21
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    5 V, 3.3 V
  • LIN
    5
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    456 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 1G
  • プログラムメモリ
    6 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 追加機能
    Ethernet
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC297TC96F300SBCKXUMA1 TC297TC96F300SBCKXUMA2
製品ステータス on request on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 1000 1000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The SAK-TC297TC-96F300S BC is part of the AURIX™TC29xT family, featuring an innovative multicore architecture with up to three independent 32-bit TriCore CPUs. Engineered to meet the highest safety standards, this product offers a Triple TriCore with up to 300 MHz, 6MB of Flash Memory, and a powerful and generic timer module (GTM), aiming to reduce complexity, achieve best-in-class power consumption, and deliver significant cost savings.

特長

  • Triple TriCore with 300MHz / DSP functionality
  •  6 MB Flash w/ ECC protection
  • 32 KB EEPROM at 500 k cycles
  • 456 KB RAM w/ ECC protection
  • 128x DMA channels
  • Sensor interfaces : 15xSENT, 5xPSI5, 1xPSI5S  
  • State of the art connectivity:  Ethernet 100Mbit , 2xFlexRay, 4xASCLIN, 6xQSPI, 2xI²C,  15xSENT,  3xMSC,        1xHSSL ,  1xI²S emulation 
  • Programmable HSM (Hardware Security Module)
  • Single voltage supply 5V or 3.3V
  • LFBGA-292 package  (LFBGA 0.8 mm pitch )
  • ambient Temperaure range -40°C...+125°C

利点

  • Diverse Lockstep Core with clock  delay 
  • Redundant and diverse timer modules ( GTM, CCU6 , GPT12)
  • Access permission system
  • Safety management unit ( SMU )
  • Direct Memory Access ( DMA ) 
  • I/O, clock, voltage monitor
  • Developed and documented following ISO 26262 to support safety requirements up to ASIL-D
  • AUTOSAR  V3.2 and V4.x 
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ