SAK-TC277T-64F200S DC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC277T-64F200S DC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 200MHz, 4MB of Flash and a LFBGA-292 Package
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/2
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    60
  • ADCモジュール数
    14
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    4
  • DMAチャネル
    64
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    3.3 V, 5 V
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    472 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC2
  • プログラムメモリ
    4 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC277T64F200SDCKXUMA2 TC277T64F200SDCKXUMA1
製品ステータス active and preferred active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 1000 1000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
KR,TW
KR
ウェハ製造国
DE
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR,TW
ウェハ製造国
DE

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
DE
The SAK-TC277T-64F200S DC is part of the TC27xT family, known for its innovative multicore architecture with up to three independent 32-bit TriCore CPUs. Engineered to meet the highest safety standards, this product offers a triple TriCore with 200 MHz, 4MB of Flash memory, and a Powerful Generic Timer Module (GTM), aiming to reduce complexity, achieve best-in-class power consumption, and deliver significant cost savings.

特長

  • Triple TriCore™ with 200 MHz & DSP
  • Up to 4 MB Flash with ECC protection
  • 64 KB EEPROM at 500 k cycles
  • 472 KB RAM with ECC protection
  • 64 x DMA channels
  • Sensor interfaces:10xSENT,3xPSI5,1xPSI5S
  • 5xCAN including data rate enhance CAN FD
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
  • LFBGA-292 package (LFBGA 0.8 mm pitch )
  • Ambient temperature: -40°C to +125°C
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ